Nuron
Sierra de banda de corte profundo SB 6-22
Sierra de cinta SB 6-22 maletín #2326037
Sierra de banda de corte doble profundo para cortes precisos, sin ruido y prácticamente sin chispas en el metal con una profundidad de corte de hasta 127 mm|5” (plataforma de batería Nuron)
- Material base: Metal, Acero inoxidable, Hierro fundido, Aluminio, Acero al carbono
- Dimensiones de la cuchilla (L x An x Al): 1140 x 12.4 x 0.5 mm
- Capacidad de corte máxima: 127 mm
Otros clientes también buscaron sierra de cinta, SB 6, SB6, bateria or 127,5mm.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
1 086,67 EUR
1 086,67 EUR
/
1 Pieza