HHK 41
Perno de cabeza en T galvanizado estándar para la conexión de abrazaderas de tuberías a carriles de carga MQ
- Clase de productos: Standard
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
estándar
Otros clientes también buscaron galvanizado or conexión de abrazaderas a carriles.
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M8
- M10
Longitud - L
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 100 mm
- 150 mm
Tamaño del paquete
- 40 un
- 50 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 85,20 EUR