- Inicio
- Soluciones
- Soluciones para clientes
- Tendencias futuras en la construcción
- Jaibot robot perforador semiautónomo
Robot de perforación para proyectos de instalación
Aumenta la velocidad, seguridad y precisión con el Jaibot de BIM
¿Y si pudieras automatizar completamente el flujo de trabajo de construcción yendo más allá de la mera planificación digital? ¿Qué pasaría si un robot pudiera asumir el trabajo repetitivo, ayudar a reducir el riesgo de error humano y completar los proyectos de MEP de forma más rápida, segura y precisa? BIM ya ha ayudado a reducir en gran medida la complejidad.
Ahora, utilizando la planificación digital como base, el robot de perforación semiautónomo Jaibot está llevando los trabajos de instalación de techos y paredes a un nivel superior al conseguir incrementos importantes de productividad.
El futuro de la construcción
Consigue hoy mismo una ventaja competitiva gracias al robot con un robot de perforación semiautónomo.
- Un robot de Construcción para aplicaciones de instalación mecánicas, eléctricas, de fontanería y acabado interior.
- Marcado y perforación semiautónomo en paredes y techos de hormigón o techos de chapa ondulada.
- Un sistema completo a batería que puede trabajar hasta 8 horas seguidas entre carga y carga.
- Eliminación de polvo integrada con aspirador de alto rendimiento VC 10-22.
- Un sistema inteligente fácil de utilizar que no requiere conocimientos especializados para funcionar
- Servicio de reparación y mantenimiento in situ
¿Cómo funciona Jaibot?
Instalaciones MEP y de acabado interior más eficientes y productivas.
El robot perforador Jaibot semiautónomo te ayuda a que tus proyectos de instalación se vuelvan más productivos. Utilizando un plan digital, el robot se encarga de la ejecución del proyecto. Con esos mismos datos se puede seguir el progreso y el estado del proyecto de instalación. Dado que el robot marca y luego taladra los agujeros siguiendo el plan, libera al trabajador de la obra de tareas agotadoras y repetitivas como la perforación por encima de la cabeza. Lo único que sus trabajadores necesitan hacer es operar el Jaibot, nuestro nuevo robot de construcción.
Perforación más precisa
Aprovecha las ventajas de una construcción digitalizada.
| Con BIM y una planificación digital los ingenieros contribuyen a un proceso de construcción más eficiente, lo que implica menos dificultades en la obra y un sistema de diseño óptimo. Un robot de construcción utiliza los mismos datos para la ejecución del trabajo. Todos los gremios pueden automatizar sus obras con Jaibot siguiendo estos pasos. |
- Sube los datos de Autocad o Revit a la Nube de Hilti
- Importa el archivo de obra a través de la tablet de campo PLC 400 para aplicaciones de diseño
- Coloca el Jaibot junto a la estación total de Hilti
- So es necesario el Jaibot puede escanear su trayectoria antes de comenzar a taladrar para identificar obstáculos como tuberías y vigas.
A continuación, el robot de construcción perfora miles de agujeros de forma autónoma de acuerdo con el plan de perforación digital, lo que resulta en una precisión de perforación mucho mayor con este proceso digitalizado.
Obras más seguras
Reduce las zonas de riesgo en obra y alivia la escasez de mano de obra.
Los trabajos de instalación por encima de la cabeza de los MEP pueden ser agotadores, desafiantes y consumen mucho tiempo de tus trabajadores. Y en tiempos de escasez de mano de obra calificada en la industria de la construcción, cuidar de tu equipo es una prioridad. Para tu equipo, trabajar con un robot de construcción ayuda a reducir los riesgos asociados a sus proyectos de obra. Su trabajo ahora es operar el Jaibot, configurar la estación completa y asegurarse de que el Jaibot pueda realizar su trabajo.
Menos errores de planificación
Aumenta la calidad y reduce las repeticiones con una planificación digital integral.
Los datos digitales pueden ser muy precisos, pero puede haber todavía una serie de riesgos potenciales en las instalaciones MEP. La coordinación de múltiples contratistas puede ser difícil, y los proyectos a menudo pueden tener una mala calidad de instalación.
- La coordinación de las diferentes aplicaciones también puede ser costosa. Un robot de construcción puede ser más rápido y más preciso, ya que taladra los agujeros de forma autónoma según el plan digital.
- La ubicación, la profundidad y el diámetro de los agujeros están definidos por el plan de perforación, lo que probablemente resulte en menos errores, mayor precisión y agujeros más limpios. Al marcar y perforar, Jaibot se sincroniza automáticamente con el sistema. El estado actual del proyecto puede ser rastreado en vivo para su documentación.
El Jaibot de Hilti sincroniza automáticamente sus progresos en el sistema y en la nube de Hilti para una correcta planificación de tareas posteriores, la documentación en tiempo real, la exportación de datos y la impresión.
Cómo te puede ayudar Hilti a lo largo de tu proyecto
Software para un diseño MEP eficiente
Diseñar sistemas de soporte modular con el software de diseño de construcción de Hilti PROFIS Installation, objetos y aplicaciones BIM.
Saber más del software de diseño PROFISServicios BIM para facilitar el diseño
Incrementa la productividad gracias a flujos de trabajo a lo largo del ciclo de vida del proyecto - antes, durante y después de la construcción.
Saber más de los Servicios Integrados de diseñoPrefabricación para simplificar la instalación
Los soportes modulares Hilti pueden ser precortados, equipados y preensamblados en la obra para una instalación más rápida y segura.
Saber más sobre prefabricación