Las funcionalidades de inicio de sesión y compra volverán en unas pocas horas
Nuron

Amoladora angular a batería (125 mm) AG 4S-22

Kit AG 4S-22-125 maletín #2378439

Amoladora angular a batería y sin escobillas con velocidad ajustable para tareas diarias de corte y amolado, con discos de hasta 125 mm (plataforma de batería Nuron)

  • Voltaje nominal: 21.6 V
  • Diámetro de disco: 125 mm
  • Profundidad de corte máx.: 34 mm

Otros clientes también buscaron Amoladora angularAG 4SAG4SA batería or Radial.

Personaliza tu kit

Cuerpo de herramienta
Herramienta en maletín Incluído: 1x Llave, 1x Escudo EU conj., 1x Perno roscado, 1x Empuñadura lateral, 1x Cubierta de protección 125-P88 cpl, 1x Cubierta de protection frontal 125, 1x Tuerca, 1x Maletín AG 4S-22 cpl, 25x Disco de corte AC-D SPX 125x1.0
¿Cuántos kits te gustaría pedir?
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
497,39 EUR