Red MonthHasta el 31 de marzo, ahorra hasta un 49%.Ahorra ahora

Cinceles con forma SDS Plus (TE-C) autoafilables para el raspado de residuos de soldadura, filtraciones de encofrado y otro residuos (filo en una cara)

  • Tipo de inserción: TE-C (SDS Plus)
  • Aplicación: Cambio de escala, Canalización
  • Clase de productos: Ultimate
ultimate

Otros clientes también buscaron Cincel plano ancho de una cara SDS Plus (TE-C) para trabajos de precisión en superficieCincel plano SDS Plus (TE-C) or TE-CP-SPME.

Elegir opciones

Longitud
  • 180 mm
Ancho
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 23,58 EUR