Atornilladora de impacto a batería SID 2-A12
Atorn. impacto a batería SID 2-A12 caja #2200193





Atornilladora de impacto subcompacta con batería de ion de litio de 12 V, motor sin escobillas y mandril hexagonal de 1/4" para aplicaciones en las que necesita facilidad de acceso y bajo peso sin renunciar a un ápice de par
- Característica: Luz LED , Luz LED alrededor del mandril
- Tipo de mandril: 1/4" hexagonal
- RPM sin carga: engranaje 1: 2750 rpm
Personaliza tu kit


Herramienta en caja
¿Cuántos kits te gustaría pedir?
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Se ha producido un error al cargar el precio
Por favor contacta con nosotros
Datos técnicos
Característica
Luz LED , Luz LED alrededor del mandril
Tipo de mandril
1/4" hexagonal
RPM sin carga
engranaje 1: 2750 rpm
Par máximo
180 Nm (1) 1
Frecuencia de impacto plena
3988 impactos/minuto
Número de marchas
1
Dimensiones (L x An x Al)
138 x 68 x 177 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
0.743 kg
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
97 dB (A) 2
Valor vibr. triax. para fijación por impacto pernos cap. máx. (ah)
9.9 m/s²
Voltaje nominal
10,8 V
- La herramienta no debe usarse para aplicaciones en las que se requiere un par de giro específico o máximo. De lo contrario existe riesgo de pasar de rosca o dañar el tornillo o la pieza de trabajo.
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Documentación
pdf Manual de instrucciones SID 2-A12, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, croata, húngaro, italiano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino, serbio [ 3.5 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Herramienta más compacta: atornilladora de impacto a batería perfecta para el trabajo en espacios reducidos o de difícil acceso
- Peso mínimo: diseño específico para trabajos sobre cabeza o en ángulos incómodos
- Ergonomía mejorada: empuñadura que ofrece un agarre firme, comodidad de manipulación y control preciso
- Excelente rendimiento: velocidad de taladro de 2750 rpm y par de hasta 170 Nm a pesar de tratarse de una herramienta pequeña y de bajo peso
- Motor sin escobillas: herramienta prácticamente libre de mantenimiento para minimizar el tiempo de inactividad
Aplicaciones
- Atornillado de tornillos autotaladrantes de diámetro reducido de hasta 22 mm de longitud en metal
- Colocación de tornillos para tabique seco
- Colocación de tornillos de anclajes para marcos HRD de hasta 8 mm de diámetro en mampostería y hormigón
Productos relacionados
Batería de ion litio de 12 V y 5,0 Ah compacta y de alta capacidad, con 21 700 celdas mejoradas para ofrecer más trabajo por cada carga
Juego de puntas de atornilladora de rendimiento profesional con zona de torsión para aplicaciones de juntas blandas
Servicios
Hilti Tool Service
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Después de 2 años, los costes de reparación están limitados
- Garantía para las irregularidades de las piezas y de fabricación del producto durante todo el tiempo que demos servicio a la herramienta
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración