Herramienta de fijación directa con pólvora DX 76 PTR






Herramienta accionada a pólvora completamente automática, para cargas pesadas, para atornillar clavos en tiras en estructuras de acero
- Dimensiones (L x An x Al): 464 x 104 x 352 mm
- Peso: 4.37 kg
- Entrada de perno: En tiras
Otros clientes también buscaron Herramienta de fijación directa, Clavadora, Pistola, Polvora or Clavado.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 2 567,42 EUR
Datos técnicos
Dimensiones (L x An x Al)
464 x 104 x 352 mm
Peso
4.37 kg
Entrada de perno
En tiras
Rango de longitud de la fijación
19 - 21 mm
Tipo de cartucho
6,8/18 M10
Retorno automático del pistón
No
Bluetooth
No
ON!Track versión gratuita
No
Potencia (máx.)
563 J
Regulación de potencia
Sí
Tipo de pistón
X-76-P-ENP-PTR
Documentación
pdf Guía de inicio rápido del sistema DX 76 [ 10.6 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Innovador sistema PTR que reafirma el principio de pistón patentado, proporcionando un mayor nivel de seguridad a los usuarios y al personal cercano
- Alta calidad de fijación, incluso sobre subestructuras delgadas
- Sistema de cargador con diseño resistente que ofrece un funcionamiento eficiente, rápido y fiable
- Ritmo medio de instalación de 600 fijaciones por hora
- Fácil montaje y desmontaje que permite el mantenimiento in-situ, sin necesidad de herramientas
Aplicaciones
- Fijación de cubiertas, bandejas y sistemas compuestos de acero en soportes de acero
- Método homologado para fijar chapas y perfiles metálicos a subestructuras: la homologación incluye el sistema coordinado de componentes formado por el cartucho 6.8/18M, el clavo X-ENP para chapas y perfiles metálicos y la herramienta de fijación directa con pólvora DX 76
- Fijación de rejilla a subestructuras de acero mediante equipo opcional
- Para uso en acero con un espesor igual o superior a los 6 mm
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Clavo individual para fijar losas metálicas a estructuras de acero con la herramienta de fijación directa con pólvora DX 8 y DX 76 (PTR)
Clavo en tiras para la fijación de cubiertas metálicas a estructuras de acero con las herramientas de fijación directa con pólvora DX 8 y DX 76 (PTR)
Clavo individual para la fijación de conectores de cizallas a estructuras de acero con la clavadora a pólvora DX 76
Cartuchos de clavos largos en tiras de calibre 0,27 para el uso con sistemas de fijación directa con pólvora para la fijación de cubiertas metálicas
Servicios
Hilti Tool Service
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto
Fleet Management
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
LifeTime Services
- 2 años sin costes de reparación a partir de la fecha de compra, incluyendo piezas de desgaste, gastos de envío y mano de obra
- Después del periodo exento de costes, los costes de reparación estarán limitados durante todo el tiempo que demos servicio a la herramienta
- Después de cada reparación pagada ofrecemos nuevamente un periodo de 6 meses exento de costes de reparación
- Servicio de recogida y entrega
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración


