CorteSierras

Corta más de lo que piensas

Persona usando una sierra de corte a batería Hilti para cortar hormigón
CORTA MÁS PROFUNDO

Hormigón

Realiza cortes de hasta 150 mm en hormigón con un disco de 360 mm utilizando una tronzadora a batería DSH 900-22.
Persona usando una tronzadora a batería Hilti para cortar ladrillos
CORTAR A MEDIDA

Mampostería

Reduce el trabajo de ladrillos y bloques con nuestras tronzadoras a batería DSH 600-22 y DSH 700-22.
Persona usando una sierra de corte a batería Hilti para cortar asfalto
CORTA CON ENERGÍA

Asfalto

Consigue hasta un 20% más de potencia con los nuevos modelos de tronzadoras a batería DSH 700-22.
Persona usando una sierra de corte Hilti para cortar un tubo de metal
CORTE MÁS SEGURO

Metal

Para cortes más seguros, utiliza nuestro disco de corte de metal SPX de larga duración.
Persona usando una sierra de corte a batería Hilti para cortar hormigón
CORTA MÁS PROFUNDO

Hormigón

Realiza cortes de hasta 150 mm en hormigón con un disco de 360 mm utilizando una tronzadora a batería DSH 900-22.
Persona usando una tronzadora a batería Hilti para cortar ladrillos
CORTAR A MEDIDA

Mampostería

Reduce el trabajo de ladrillos y bloques con nuestras tronzadoras a batería DSH 600-22 y DSH 700-22.
Persona usando una sierra de corte a batería Hilti para cortar asfalto
CORTA CON ENERGÍA

Asfalto

Consigue hasta un 20% más de potencia con los nuevos modelos de tronzadoras a batería DSH 700-22.
Persona usando una sierra de corte Hilti para cortar un tubo de metal
CORTE MÁS SEGURO

Metal

Para cortes más seguros, utiliza nuestro disco de corte de metal SPX de larga duración.

    Diseñado para la productividad y la seguridad

    Foto del producto de la sierra de corte inalámbrica DSH 600-22 con una batería Nuron y un disco Ultimate
    Etiqueta Active Torque Control (ATC) grabada en una sierra de corte

    Protección reforzada contra caídas y contragolpes

    El exclusivo control de par activo (ATC) 3D para sierras de batería detiene la herramienta en ≤ 1 segundo.

    Disco de sierra de corte cortando activamente un bloque de hormigón

    Freno de disco de acción rápida

    Detiene el giro de los discos de las sierras a batería en ≤ 4 segundos después de soltar el gatillo.

    Persona cortando un ladrillo con una sierra de corte conectada al depósito de agua DWP 15-22

    Corte prácticamente sin polvo

    El depósito de agua DWP 15-22 reduce el polvo a límites permitidos – ideal para sierras a batería.

    Disco Ultimate de una sierra de corte Hilti

    Rendimiento total del sistema

    Consigue hasta un 30 % más de trabajo por carga con discos optimizados para batería, frente a discos para gasolina.

    Ahorra más de una tonelada en emisiones de CO2 al año con la tronzadora a batería DSH 600-22
    ¿BATERÍA O GASOLINA?
    Elige tu fuente de alimentación

    No importa cuál sea tu tarea de corte, tenemos el rendimiento y la potencia de servicio pesado que necesitas. Escoge la tronzadora a batería de la plataforma Nuron para trabajos en interiores y exteriores cuando estés cortando el equivalente a 1 o 2 depósitos de gasolina al día. Escoge sierras de gasolina cuando uses dos o más depósitos de gasolina al día en lugares donde no tienes acceso a la energía y no puedes enchufar tus cargadores.

    BATERÍA
    Qué puedes hacer con una única carga de baterías*

    Hasta
    22
    Cortes de bordillos

    Hasta
    95
    Cortes de Armadura

    Gasolina
    Cuándo utilizar gasolina

    Más de 2 depósitos de gasolina / día
    Cuando buscas potencia continua

    * Basado en pruebas internas con:

    Tronzadoras a batería DSH 600-22 ATC y DSH 700-22 ATC. Las cifras mostradas se basan en el uso de baterías Nuron B 22-290 y un disco SPX Universal A de 300 mm. Para los bordillos, la altura era de 300 mm y el ancho era de 100 mm. Para las barras de refuerzo, se utilizó una barra de refuerzo de 16 mm. Las condiciones del lugar de trabajo, como la temperatura, la humedad, los niveles de polvo y los materiales en los que se trabaja, pueden afectar significativamente la cantidad máxima de trabajo posible con una carga de batería.

    «No hay problemas de mezcla de combustible. Además de una mayor vida útil de la herramienta. Optar por sierras de corte de batería fue una elección fácil.»

    Potencia tu parque de herramientas

    Preguntas frecuentes

    Comprar ahora
    Consigue tu sierra de corte