Mostrarme sierras circulares, tanto con cable como a batería, diseñadas para tareas de corte de madera y metal
Mostrarme sierras circulares, tanto con cable como a batería, diseñadas para tareas de corte de madera y metal
Sierra circular a batería SC 4MR-22
Sierra circular a batería con peso y tamaño reducidos para cortes sobre cabeza a hasta 51 mm|2” de profundidad (plataforma de baterías Nuron)
Sierra circular a batería para metal SC 5ML-22
Sierra de metal a batería de corte en frío para cortes rápidos y precisos de hasta 57 mm│2-¼” de profundidad (plataforma de baterías Nuron)
Sierra circular a batería SC 30WR-22
Sierra circular a batería que ofrece un amplio rango de profundidad de corte que permite realizar cortes precisos de hasta 70 mm│2-5/8" (plataforma de baterías Nuron)
Sierra circular SC 55W
Sierra circular que ofrece una profundidad de corte máxima de 55 mm
Sierra circular a batería SCW 22-A
Sierra circular a batería de 22 V con óptima relación potencia-peso y profundidad máxima de corte de 57 mm
Sierra de metales a batería SCM 22-A
Sierra circular a batería de 22 con batería Ion Litio equipada con sistema de compatibilidad de carriles guía y recopilador de virutas de metal para las operaciones de corte de metal en frío
Sierra circular SCW 70
Sierra circular para tareas pesadas de corte y cortes rectos de hasta 70 mm de profundidad
Sierra circular a batería SC 70W-A22
Sierra circular a batería de 22 V para cortes rectos de hasta 70 mm de profundidad
Sierra circular WSC 85
Sierra circular con acción combinada de inmersión y pendular para tareas pesadas de corte y cortes rectos a una profundidad de hasta 85 mm
Lo sentimos, no es posible iniciar sesión. La dirección de correo electrónico indicada no está registrada en{0}, pero se ha registrado en otra página web de Hilti.