Taladro con diamante DD 30-W
New product- Rango de diámetro: 8 - 35 mm
- Voltaje de entrada nominal: 230 V
- Material base: Hormigón, Mampostería
- Rango de diámetro: 16 - 162 mm
- Voltaje de entrada nominal: 230 V
- Material base: Hormigón, Mampostería
- Rango de diámetro: 16 - 162 mm
- Material base: Hormigón
- Modo de funcionamiento: Sistema de taladro con columna
DD 150-U
New product- Rango de diámetro: 8 - 162 mm
- Material base: Hormigón, Hormigón reforzado, Asfalto, Mampostería
- Modo de funcionamiento: Sistema de taladro manual o con columna
- Rango de diámetro: 25 - 202 mm
- Voltaje de entrada nominal: 230 V
- Montante de taladrar: Dimensiones de placa base y peso del sistema adaptados al uso del soporte SFL
DD 250
New product- Rango de diámetro: 12 - 450 mm
- Material base: Hormigón
- Modo de funcionamiento: Sistema de taladro con columna
DD 350-CA
New product- Rango de diámetro: 52 - 500 mm
- Material base: Hormigón
- Modo de funcionamiento: Sistema de taladro con columna
DD 500-CA
New product- Rango de diámetro: 82 - 600 mm
- Material base: Hormigón
- Modo de funcionamiento: Sistema de taladro con columna
- Rango de diámetro: 52 - 750 mm
- Material base: Hormigón
- Modo de funcionamiento: Sistema de taladro con columna