Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Cargador de coche compacto que permite cargar todas las baterías de ion de litio de Hilti mientras se desplaza de un lugar a otro
  • Excelente rendimiento de carga a bajas temperaturas, hasta a -10 °C
  • Diseñado para proteger las baterías del bajo voltaje y de otras condiciones de carga adversas
  • Totalmente compatible con todas las baterías de ion de litio de 12 V (con adaptador), 14 V, 22 V y 36 V de Hilti
  • Diseñado para proteger las baterías del bajo voltaje y de las condiciones de carga adversas
Aplicaciones
  • Carga las baterías de 12 V (con adaptador), 14 V, 22 V y 36 V de Hilti
  • Carga de las baterías en un vehículo

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra