Elemento de conexión MQI-AS
Tensor MQI-AS/M12 #286105

Mecanismo de conexión del tensor de la varilla roscada utilizado para tensar varillas de refuerzo de soporte
- Composición del material: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 5 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
5
Precio neto (sin IVA)
75,60 EUR
15,12 EUR / 1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
S235JRG2 - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Peso
314 g
Características & Aplicaciones
Características
- Fabricado según DIN 1480
- Permite el pretensionado de las varillas roscadas con una elevada capacidad de carga
- Fabricado según DIN 1480
- Permite el pretensionado de las varillas roscadas con una elevada capacidad de carga
Aplicaciones
- Conexiones de varilla roscada con apriete instalado
- Conexiones de varilla roscada con apriete instalado
Solicitar Demostración & Soporte
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.