NOVEDAD
MT-BC-GU M16 OC (anteriormente MI-SGC)
Mordaza MT-BC-GU M16 OC #387398
Mordaza para viga sencilla galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de conectores de placas base MI a vigas de acero
- Conexión de rosca: M: M16
- Peso: 0.51 kg
- Composición del material: Brida: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; perno: acero grado 8.8; tuerca: acero grado 8
Otros clientes también buscaron HDG, conexión de placa base a viga or conexiones acero-acero.
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M16
Tamaño del paquete
- 12 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
12
Precio neto (sin IVA)
293,52 EUR
24,46 EUR
/
1 Pieza