nuevo

Sensores de hormigón HCS T2 (largo alcance)

Sensores de madurez del hormigón automáticos para controlar la temperatura y la resistencia mediante la recopilación de datos remota

  • Supervisión: Resistencia y temperatura
  • Recopilación de datos: Automático a través de la puerta de enlace de Hilti
  • Frecuencia de la recopilación de datos: Resistencia y temperatura: cada 15 minutos durante los primeros 60 días

Elegir opciones

Recopilación de datos
  • Automático a través de la puerta de enlace de Hilti
Longitud del cable Lc
  • 90 cm
  • 245 cm
  • 456 cm
  • Sin cable
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 359,79 EUR

Datos técnicos

Supervisión
Resistencia y temperatura
Recopilación de datos
Automático a través de la puerta de enlace de Hilti
Frecuencia de la recopilación de datos
Resistencia y temperatura: cada 15 minutos durante los primeros 60 días
Estándares
Cumple con los requisitos de la norma ASTM C1074
Rango de señal inalámbrica (máximo)
304.9 m
Rango de temperatura
-40 °C - 85 °C

Documentación

pdf Folleto Hilti Concrete Sensor _ES [ 1.1 MB ]
pdf Flyer Hilti Concrete Sensors_ES [ 327.9 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Programación más eficiente: los sensores de madurez del hormigón ponen los datos de fraguado en tiempo real al alcance de la mano para planificar mejor el trabajo del día
  • Evite retrasos en las pruebas de hormigón: reduzca hasta 1-2 días en cada ciclo de vertido cambiando a datos de fraguado en vivo
  • Optimice los costos de alquiler: alquile el equipo solo una vez que su hormigón sea lo suficientemente fuerte
  • Facilidad de utilización: basta con fijar los sensores de hormigón a las varillas corrugadas mediante cintas para cables antes del vertido para ver los resultados desde cualquier lugar utilizando aplicaciones móviles o software de escritorio
  • Transmisión de datos a larga distancia: el progreso del fraguado del hormigón se envía de forma automátic y en tiempo real directamente al software de supervisión, lo que ayuda a minimizar las visitas al sitio para verificar el progreso de la construcción del hormigón (se requiere Hilti Concrete Sensor Gateway)

Aplicaciones

  • Control de la resistencia del hormigón: obtenga información sobre cuándo se puede retirar el encofrado y cuándo se necesita equipo de alquiler
  • Monitoreo de la temperatura del hormigón: sepa cuándo mitigar las temperaturas extremas
  • Los sensores de largo alcance monitorean el hormigón de forma continua y entregan información en tiempo real automáticamente a un software basado en la nube al que puede acceder desde cualquier lugar. Para proyectos más pequeños, o cuando no se necesita una supervisión remota continua, recomendamos los sensores de hormigón basados en Bluetooth® HCS T1 y HCS TH1
  • Para controlar la resistencia, es posible que se requiera un servicio de calibración de laboratorio. Póngase en contacto con su representante de ventas de Hilti para obtener más información
  • Requiere el alquiler de una puerta de enlace Hilti para la recogida de datos. Su representante de ventas de Hilti se encargará de organizar uno si lo solicita

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada