nuevo

Sensores de hormigón HCS T1 (Bluetooth®)

Sensores de madurez del hormigón para controlar la temperatura y la resistencia mediante la recopilación de datos in situ con tecnología Bluetooth®

  • Supervisión: Resistencia y temperatura
  • Recopilación de datos: Bluetooth
  • Frecuencia de la recopilación de datos: Resistencia y temperatura: cada 15 minutos durante los primeros 60 días

Otros clientes también buscaron MadurezFraguado cementoConcretoHormigón or Bluetooth.

Elegir opciones

Recopilación de datos
  • Bluetooth
Longitud del cable Lc
  • 91 cm
  • 245 cm
  • 456 cm
  • Sin cable
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 239,86 EUR

Datos técnicos

Supervisión
Resistencia y temperatura
Recopilación de datos
Bluetooth
Frecuencia de la recopilación de datos
Resistencia y temperatura: cada 15 minutos durante los primeros 60 días
Estándares
Cumple con los requisitos de la norma ASTM C1074
Rango de señal inalámbrica (máximo)
30.5 m
Rango de temperatura
-40 °C - 85 °C

Documentación

pdf Folleto Hilti Concrete Sensor _ES [ 1.1 MB ]
pdf Flyer Hilti Concrete Sensors_ES [ 327.9 KB ]
pdf Servicios de laboratorio Hilti Concrete Sensors_ES [ 213.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Programación más eficiente: los sensores de madurez del hormigón ponen al alcance de la mano datos acerca del fraguado en tiempo real útiles para planificar mejor el trabajo del día
  • Evite los atrasos en las pruebas de hormigón: ahorre entre 1 y 2 días en cada ciclo de vertido gracias al cambio a los datos de fraguado en tiempo real
  • Optimización de los costes de alquiler: alquile el equipo solo cuando sepa que el hormigón ofrece una resistencia suficiente
  • Facilidad de utilización: basta con fijar los sensores de hormigón a las varillas corrugadas mediante cintas para cables antes del vertido para ver los resultados desde cualquier lugar utilizando aplicaciones móviles o software de escritorio

Aplicaciones

  • Control de la resistencia del hormigón: obtenga información sobre cuándo se puede retirar el encofrado y cuándo se necesita equipo de alquiler
  • Medición de la temperatura del hormigón: sepa cuándo debe emprender acciones para atenuar los efectos de las temperaturas extremas
  • Los sensores con tecnología Bluetooth® son la opción perfecta para comprobar la madurez del hormigón cuando se encuentre en la obra y dentro del rango de alcance del sensor. Si su proyecto requiere la utilización de un elevado número de sensores distribuidos en una gran superficie o necesita supervisión continua con acceso en la nube a la información desde cualquier lugar, se recomienda utilizar los sensores de hormigón de largo alcance HCS T2
  • Para controlar la resistencia, es posible que se requiera un servicio de calibración de laboratorio. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas de Hilti

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada