- Altura: 16 mm
- Espesor del material: 1 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
- Altura: 30 mm
- Espesor del material: 1 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
- Altura: 36 mm
- Espesor del material: 1.75 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
- Altura: 45 mm
- Espesor del material: 1.75 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
- Espesor del material: Carril: 1 mm, placa base: 4 mm
- Composición del material: Carril: S235 JR - DIN EN 10025-2, Placa: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Acabado: Galvanizado
- Espesor del material: Carril: 1,75 mm, placa base: 6 mm
- Composición del material: Carril: S235 JR - DIN EN 10025-2, Placa: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Acabado: Galvanizado
MM-S
- Clase de productos: Premium
- Composición del material: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Acabado: Galvanizado
MM-ST
- Clase de productos: Ultimate
- Composición del material: Placa: DD11 - DIN EN 10111, Tuerca: DC04 - DIN EN 10130
- Acabado: Galvanizado
HHK 30
- Clase de productos: Standard
- Conexión de rosca: M: M8
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
MM-WN
- Clase de productos: Premium
- Par de apriete: 5 Nm
- Composición del material: Tuerca: DC04 - DIN EN 10130, Ala: PA
MM-A
- Clase de productos: Ultimate
- Par de apriete: 12 Nm
- Conexión de rosca: M: M8
MM-AH
- Clase de productos: Premium
- Par de apriete: 12 Nm
- Conexión de rosca: M: M8
MM-R
- Clase de productos: Ultimate
- Composición del material: Material: DC04 - DIN EN 10130, Placa: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Galvanizado
- Composición del material: DC04 - DIN EN 10130
- Acabado: Galvanizado
- Peso: 65 g
- Ancho de llave: 13 mm
- Composición del material: EN-GJMB-550-4 - DIN EN 1562
- Acabado: Galvanizado
- Para usar con: MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Galvanizado
- Para usar con: MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
- Composición del material: EPDM
- Resistencia térmica: -40 - 110 °C
- Espesor del material: 2.5 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Galvanizado