Módulos para el sellado de atravesamientos de cables/tuberías en marcos de tránsito en situaciones en las que se requiere una alta estanqueidad al agua y los gases, así como protección contra incendios

  • Homologaciones: UL
  • Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
  • Libre de: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)

Otros clientes también buscaron Módulo para cablesMódulo de selladosEstanqueidad or Sellado de cable para agua.

Elegir opciones

Diámetro del cable - rango
  • 5 - 16 mm
  • 13 - 23 mm
  • 23 - 33 mm
Materiales base
  • Hormigón, Acero
Altura del módulo
  • 30 mm
  • 40 mm
Tamaño del paquete
  • 9 un
  • 16 un
  • 36 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 144,18 EUR