Sistema de sellado modular CFS-T
Módulos para el sellado de atravesamientos de cables/tuberías en marcos de tránsito en situaciones en las que se requiere una alta estanqueidad al agua y los gases, así como protección contra incendios
- Homologaciones: UL
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Libre de: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Otros clientes también buscaron Módulo para cables, Módulo de sellados, Estanqueidad or Sellado de cable para agua.
Elegir opciones
Diámetro del cable - rango
- 5 - 16 mm
- 13 - 23 mm
- 23 - 33 mm
Materiales base
- Hormigón, Acero
Altura del módulo
- 30 mm
- 40 mm
Tamaño del paquete
- 9 un
- 16 un
- 36 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 144,18 EUR