Anclaje de expansión HST-HCR
Anclaje de expansión de máximo rendimiento para cargas estáticas y sísmicas a diario en hormigón fisurado (alta resistencia a la corrosión)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, HCR (alta resistencia contra la corrosión)
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, ETA, Fuego
Otros clientes también buscaron Anclaje expansión, Anclaje hormigón fisurado, Taco metálico, Anclaje sísmico or espirro.
Elegir opciones
Tamaño de anclaje
- M8
- M12
- M16
Longitud de anclaje
- 75 mm
- 115 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 165 mm
Tamaño del paquete
- 10 un
- 50 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 374,30 EUR
Datos técnicos
Protección frente a corrosión
Acero inoxidable, HCR (alta resistencia contra la corrosión)
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Homologaciones / informes de ensayo
Actividad sísmica, ETA, Fuego
Materiales base
Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado)
Tipo de fijación
Fijación directa, Fijación previa
Software PROFIS
Sí
Condiciones ambientales
Interior con condensación temporal
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Anclaje a segmentos de alto rendimiento. El diseño optimizado de cono y cuña de expansión, combinado con el acero especial y el revestimiento, garantiza un excelente rendimiento en hormigón fisurado y no fisurado.
- Apto para aplicaciones en hormigón fisurado
Aplicaciones
- Especialmente apto para aplicaciones en entornos muy corrosivos en los que la seguridad es importante:
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar Demostración & Soporte
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.