nuevo
Anclaje de atornillado directo HUS4-CR


Anclaje de atornillado directo de cabeza avellanada de alto rendimiento para fijación a hormigón (acero inoxidable)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, A4
- Configuración de cabeza: Avellanado
- Homologaciones / informes de ensayo: ETA, Fuego
Elegir opciones
Tamaño de anclaje
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Longitud de anclaje
- 40 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 105 mm
Tamaño del paquete
- 25 un
- 50 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 189,43 EUR
Datos técnicos
Protección frente a corrosión
Acero inoxidable, A4
Configuración de cabeza
Avellanado
Homologaciones / informes de ensayo
ETA, Fuego
Materiales base
Hormigón (aireado), Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado), Mampostería (sólido)
Condiciones del material base
Húmedo, Seco
Tipo de fijación
Fijación directa
Reutilizable (y extraíble)
No
Procedimiento de limpieza
Limpieza manual, Sin limpieza
Software PROFIS
Sí
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3), Exteriores con mucha contaminación industrial, Interior seco
Dirección de instalación
Todo
Composición del material
Acero inoxidable, A4
Documentación
pdf ETA-20/0867, HUS4 para fijación en hormigón bajo carga estática, ML, inglés, alemán, polaco, francés [ 38.1 MB ]
pdf ETA-10/0005, HUS4/HUS3/HUS para fijación en hormigón, carga estática, ML, alemán, inglés, francés, polaco [ 12.6 MB ]
pdf ETA-18/1160 Tornillo adherido HUS4-MAX, inglés, alemán, polaco, francés [ 7.7 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Desmontable y de alta resistencia a la corrosión: ideal para aplicaciones en exteriores
- Instalación más rápida, sencilla y segura: no requiere limpieza, llave dinamométrica ni martilleo, ahora es compatible con el módulo de par adaptativo SI-AT-22
- Proceso de colocación mejorado con menos bloqueos gracias a un diámetro de corona más reducido y a un nuevo diseño de rosca
- Cabeza avellanada: para fijación enrasada a una placa base para mejorar la estética y la seguridad contra tropiezos
- Diseño económico: utilice el software PROFIS Engineering para optimizar los diseños y reducir los costes de materiales
Aplicaciones
- Fijación de placas bases no estructurales: como barandillas, escaleras y balaustradas
- Apto para su uso en hormigón fisurado y no fisurado
- Evaluado para su uso en una amplia gama de condiciones: estáticas, cuasiestáticas, sísmicas (C1) y de incendios
- Apto para uso en seco en interiores y exteriores, incluidos los entornos con alto nivel de corrosión
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Software de diseño de anclajes de ingeniería estructural con códigos y homologaciones, cálculos de métodos de elementos finitos basados en componentes y una amplia variedad de métodos de fijación
Punta de atornilladora de alto rendimiento con revestimiento de diamante y zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
Punta de atornilladora de alto rendimiento con revestimiento de diamante y zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración