Anclajes de atornillado
Anclajes de atornillado para hormigón para aplicaciones permanentes y temporales, incluyendo anclajes de tornillo que pueden utilizarse en losas aligeradas y ladrillo


Anclajes de atornillado de hormigón
Diseña e instala fijaciones de hormigón de forma más productiva
Tanto si diseñas placas de anclaje como si instalas anclajes temporales para el encofrado, los anclajes de atornillado de hormigón se instalan más rápido y trabajan con más eficacia que los anclajes de expansión sin comprometer la calidad y la seguridad.
Para aplicaciones permanentes, temporales o ajustables, los anclajes de atornillado de hormigón HUS4 ofrecen una excelente velocidad y robustez de instalación y una alta seguridad estructural en las condiciones de obra más duras.
Compra anclajes de atornillado de hormigón

Más rápido, instalación más sencilla
No hace falta limpiar, ni usar un para de apriete controlado, ni martillar, ni esperar a que se cure, ni tampoco se necesitan accesorios especiales. Solo hay que taladrar, insertar y cargar.

Soluciones más sencillas
Consigue una alta seguridad estructural en hormigón agrietado, hormigón fresco, losas aligeradas o mampostería, incluso con espacios reducidos.

Instalaciones más productivas
Los anclajes de atornillado HUS4 ofrecen el máximo rendimiento con una fijación más rápida y sencilla
Tanto si instalas fijaciones permanentes como temporales, los anclajes de atornillados para hormigón HUS4 soportan cargas similares a las de los anclajes de expansión, pero se instalan hasta dos veces más rápido gracias a un diámetro de perforación más pequeño, sin necesidad de limpiar ni dar un par de apriete fijo, y con menos bloqueos.
Fijación MEP
- Ideal para trabajos por encima de la cabeza: se acabó el intentar arreglárselas con los incómodos anclajes «instantáneos»
- Más aplicaciones: la variedad de soluciones ampliada incluye tamaños de 8, 10, 12, 14 y 16 mm y cabezas hexagonales, roscadas y avellanadas
- Fijación rápida de carriles y soportes gracias a taladros poco profundos que no necesitan limpieza
- No se necesitan herramientas especiales: solo un taladro de percusión o un martillo perforador y una atornilladora de impacto
Fijación temporal
- Ideal para encofrados, trabajos de fijación temporal, barandillas de seguridad, barreras perimetrales y conexiones prefabricadas
- Aprobado por DIBt para su reutilización en hormigón fresco, ayudando a ahorrar dinero con un alto nivel de seguridad
- Más reutilizaciones que otros anclajes de atornillado gracias a un nuevo diseño
- Funciona para grandes encofrados fijados en hormigón fresco y losas alveolares.
Fijación de equipos industriales
- La fijación de alto rendimiento reduce la posibilidad de interrupción de la actividad por fallos del anclaje
- No hay que esperar a que cure: se carga inmediatamente para obtener la máxima productividad en la obra
- Extraíble, ajustable y reutilizable en el mismo taladro perforado, lo que permite una mayor flexibilidad con los cambios funcionales
Dimensionamiento más rápido de las clavijas
Aumenta la productividad y mejora el valor con PROFIS Engineering Suite, nuestro software de diseño de anclajes basado en la nube que permite el cálculo automático y avanzado, la especificación sencilla y el modelado BIM.
Llaves de impacto sin cable
Puissantes mais confortables pour une utilisation quotidienne, nos boulonneuses à choc sans fil SIW sont optimisées pour enfoncer des vis béton HUS pour des platines, des étais de coffrage, des mains courantes et des fixations temporaires.
Recursos técnicos
Consulta las tablas de características técnicas de los productos, descarga la información más reciente sobre códigos de construcción o discute tu próximo proyecto con la comunidad Hilti.