NOVEDAD
Tornillos para fachadas autotaladrantes S-AD01L(P)SS
Tornillo autotalad S-AD 01 LSS 5,5x25 #2200902

Tornillo autotaladrante de acero inoxidable (A4) sin arandela para fijaciones de fachadas de perfil a perfil
- Materiales base: Aluminio
- Condiciones ambientales: Interior seco, Entornos interiores con condensación temporal, Entornos exteriores, rurales o urbanos con poca contaminación, Exterior con una concentración moderada de contaminación, Exterior, zonas con mucha contaminación industrial, Cerca de carreteras, Zonas de costa
- Longitud: 25 mm
premium
Otros clientes también buscaron tornillo de acero inoxidable, tornillo sin arandela or fijación de fachadas.
Elegir opciones
Rango de capacidad de taladro DC
- 1.5 - 6 mm
Rango de espesor fijado MF
- 3.2 - 12 mm
Longitud
- 25 mm
Tamaño del paquete
- 500 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
500
Precio neto (sin IVA)
190,75 EUR
0,38 EUR
/
1 Pieza