Anclaje de atornillado directo HUS 6
Anclaje de atornillado directo económico para fijaciones de carga ligera en hormigón y mampostería (acero al carbono, cabeza plana)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Cabeza plana
- Homologaciones / informes de ensayo: Fuego
Otros clientes también buscaron Anclaje de atornillado para fijaciones de carga ligera en hormigón y mampostería, Anclaje tornillo, Tornillo hormigón, Anclaje atornillable or Anclaje reutilizable.
Elegir opciones
Tamaño de anclaje
- 6 mm
Longitud de anclaje
- 35 mm
- 45 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Tamaño del paquete
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 50,15 EUR