-50 € en la Hilti AppDescárgala ahora y ahorra 50 € en tu primer pedido con el código HILTIAPP.Descargar ahora

Filtros de aspiradoras para aplicaciones en seco y en húmedo con revestimiento de PTFE adicional para prolongar la vida útil del filtro, recomendados para aplicaciones con gran cantidad de polvo, como amolado, ranurado y corte

  • Para usar con: VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X G05, VC 40M-X G05
  • Clase de polvo: M
  • Material de filtro: Membrana de poliéster+PTFE

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
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
183,80 EUR
183,80 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Para usar con
VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X G05, VC 40M-X G05
Clase de polvo
M
Material de filtro
Membrana de poliéster+PTFE
Tipo de filtro
Húmedo y seco
Eficacia de filtrado
una eficacia de filtrado del 99,9 %

Características & Aplicaciones

Características

  • Filtro de aspiradora con una vida útil de hasta 3 veces superior
  • Mayor facilidad de limpieza gracias al revestimiento de PTFE extra grueso
  • Los filtros aptos para aplicaciones en húmedo son lavables

Aplicaciones

  • Filtros de aspiradoras de alto rendimiento, recomendados para aplicaciones de carga pesada y polvo fino como el amolado, ranurado, corte, etc.
  • Consejos de mantenimiento: el filtro se limpia mejor utilizando el mecanismo de limpieza del filtro interno de la aspiradora (manual o automático). Bloquee la manguera con la mano para aumentar el efecto de limpieza. No intente limpiar el filtro golpeándolo o utilizando aire a presión. Estas acciones pueden dañar el filtro. Evite doblar el filtro. Tras el lavado y el uso en húmedo deje que el filtro se seque correctamente antes de utilizarlo en seco. Recomendamos dejar secar durante un día.
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada