Herramienta de fijación directa con pólvora DX 351-BT
Herr. fijación directa DX 351 BT #377613



Herramienta accionada a pólvora completamente automática, de alta productividad y compacta para pernos roscados
- Dimensiones (L x An x Al): 403 x 56 x 164 mm
- Peso: 2.28 kg
- Entrada de perno: Perno roscado
Otros clientes también buscaron Herramienta de fijación directa, Clavadora, Pistola, Polvora or Clavado.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
1 761,66 EUR
1 761,66 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Dimensiones (L x An x Al)
403 x 56 x 164 mm
Peso
2.28 kg
Entrada de perno
Perno roscado
Rango de longitud de la fijación
21 - 31 mm
Tipo de cartucho
Calibre 27 corto
Retorno automático del pistón
Sí
Bluetooth
No
ON!Track versión gratuita
No
Potencia (máx.)
85 J
Regulación de potencia
Sí
Tipo de pistón
X-351 BT P 1024
Documentación
pdf DX 351: compatibilidad de consumibles y accesorios, inglés [ 344.3 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Solución de fijación rápida, sencilla y fiable, que no necesita tareas de acabado del material base de acero
- Ideal para el uso en acero revestido de gran resistencia, con un espesor de 5/16" y superior
- No necesita suministro eléctrico externo
- Resistente a rotura por tensión en la corrosión y a la fragilización por hidrógeno
- Prácticamente sin retoques
Aplicaciones
- Fijación de espárragos roscados a substratos de acero con un espesor mínimo de 8 mm sin necesidad de penetración directa en el material base
- Fijación de componentes eléctricos de carga ligera, como cables, conectores de conductos y bandejas de cables
- Instalación de cajas de conexiones eléctricas, iluminación, cuadros de distribución
- Fijación de componentes mecánicos de carga ligera, como suspensiones de tuberías y montantes
- Fijación a estructuras de acero con armarios, iluminación, señalización, cajas de unión eléctricas y conductos
Productos relacionados
Pistón para la fijación de rejillas con la herramienta de fijación directa con pólvora DX 351-BT
Guía de fijación para el uso en la fijación de rejillas con la herramienta de fijación directa con pólvora DX 351-BT
Cartuchos Clean-Tec de clavos en tiras para el uso con las herramientas de fijación directa con pólvora DX 351 BT y DX 351 BTG
Servicios
Hilti Tool Service
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto
Fleet Management
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
LifeTime Services
- 2 años sin costes de reparación a partir de la fecha de compra, incluyendo piezas de desgaste, gastos de envío y mano de obra
- Después del periodo exento de costes, los costes de reparación estarán limitados durante todo el tiempo que demos servicio a la herramienta
- Después de cada reparación pagada ofrecemos nuevamente un periodo de 6 meses exento de costes de reparación
- Servicio de recogida y entrega
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración