- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350: 35 min
- Peso: 0.24 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 92 x 71 x 41 mm
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350: 21 min
- Peso: 0.36 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 103 x 81 x 51 mm
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350: 50 min
- Peso: 0.35 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 93 x 75 x 44 mm
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350: 35 min
- Peso: 0.37 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 103 x 81 x 51 mm
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350: 35 min
- Peso: 0.59 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 103 x 81 x 69 mm
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350: 35 min
- Peso: 0.49 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 135 x 94 x 53 mm
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350: 37 min
- Peso: 0.58 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 135 x 94 x 60 mm
B 22/5.2
New product- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350: 35 min
- Peso: 0.8 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 135 x 94 x 70 mm
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350: 50 min
- Peso: 1.15 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 145 x 97 x 76 mm
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350: 35 min
- Peso: 780
- Dimensiones (L x An x Al): 167 x 92 x 60 mm
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350: 24 min
- Peso: 1.17 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 155 x 95 x 80 mm
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350: 42 min
- Peso: 1.84 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 180 x 97 x 98 mm
B36/5.2
New product- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350: 35 min
- Peso: 1.35 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 167 x 92 x 81 mm
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350: 56 min
- Peso: 2.03 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 181 x 99 x 103 mm