Red MonthHasta el 31 de marzo, ahorra hasta un 49%.Ahorra ahora

Atornilladora taladro con percusión a batería SF 2H-A12

Kit SF 2H-A12 + C 4/12-50 + B 12-30 #2488181

Atornilladora taladro con percusión subcompacta con batería de ion de litio de 12 V, motor sin escobillas y mandril sin llave de 10 mm para aplicaciones en las que necesita facilidad de acceso, bajo peso y control preciso

  • Par máximo (unión suave/dura): 21 Nm (Junta blanda), 34 Nm (Junta dura)
  • RPM sin carga: engranaje 1: 400 rpm; engranaje 2: 1600 rpm
  • Rango de fijación de mandril: 1 - 10 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
193,63 EUR
193,63 EUR / 1 Pieza