Nuron
Amoladora angular a batería (125 mm) AG 4S-22
Kit AG 4S-22 + B 22-85 + C 4-22 #2488180
Amoladora angular a batería y sin escobillas con velocidad ajustable para tareas diarias de corte y amolado, con discos de hasta 125 mm (plataforma de batería Nuron)
- Voltaje nominal: 21.6 V
- Diámetro de disco: 125 mm
- Profundidad de corte máx.: 34 mm
Otros clientes también buscaron Amoladora angular, AG 4S, AG4S, A batería or Radial.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
599,00 EUR
599,00 EUR / 1 Pieza










