Nuron
Martillo perforador a batería TE 6-22
Kit TE 6-22 + B22-110 (2) + C6-22 #2480825






Versátil martillo perforador a batería SDS Plus con taladro ancho, función de fragmentación y mandril de sustitución rápida (plataforma de batería Nuron)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.84 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 6 - 18 mm
- Energía de impacto: 2.6 J
Otros clientes también buscaron Martillo a batería, TE 6, Martillo perforador, TE6 or Plataforma NURON.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
1 199,00 EUR
1 199,00 EUR / 1 Pieza
Datos técnicos
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.84 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
6 - 18 mm
Energía de impacto
2.6 J
Rango de diámetro de taladro con percusión
4 - 28 mm
RPM de taladrado con percusión
1050 rpm
Frecuencia de impacto plena
5100 impactos/minuto
Funcionalidad
Control activo del par (ATC), Reducción activa de la vibración (AVR), Cincelado, Raspado, Tope de profundidad, Mandril extraíble, Modo inverso, Embrague de par motor
Valor de vibración triaxial para taladrado con percusión en hormigón (ah, HD)
10.7 m/s² 1
Vibración triaxial para cincelado en hormigón
5.5 m/s² 2
Nivel de potencia sonora emitida con ponderación A
102 dB (A) 3
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
94 dB (A) 4
Sistema de aspiración de polvo disponible
TE DRS-4/6, TE DRS-C, TE DRS-D
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Rendimiento, versatilidad y ergonomía en una sola herramienta: el martillo perforador a batería TE 6-22 ofrece un gran ancho de taladro, función de fragmentación y comodidad al trabajar durante todo el día
- Reducción de la fatiga: gracias al menor peso de la herramienta se puede trabajar más tiempo en tareas de taladro de hormigón
- Manipulación mejorada: más equilibrio de la herramienta y empuñaduras contorneadas que permiten taladrar, fragmentar o atornillar cómodamente en cualquier posición
- Numerosas características de seguridad: incluye el sistema de control activo del par (ATC) para aumentar la protección contra el giro sin control si se atasca la punta
- Sistema de reducción activa de la vibración (AVR) que reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria
Aplicaciones
- Taladro y taladro con percusión en mampostería y hormigón
- Taladro casi sin polvo (se necesita el sistema de aspiración de polvo TE DRS-4/6 o el conector para aspiradora TE DRS-C)
- Cincelado ligero, como raspado de baldosas, limpieza de canales o corrección de superficies
- Taladro ocasional en madera y acero (con el mandril de cierre rápido opcional)
- Colocación de anclajes y anclajes expansión de rosca interna (con el adaptador para puntas TE-C)
Productos relacionados
Sistema de aspiración integrado para facilitar la recogida de polvo al taladrar o cincelar con los martillos perforadores a batería TE 4-22 y TE 6-22
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Nuron

Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
Servicios
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
