Nuron
Batería Nuron B 22-290
Kit B 22-290 (3) + C 8-22 #2472583
Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
- Capacidad de la batería: 13,5 Ah
- Peso: 1.81 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 157 x 87 x 99 mm
Otros clientes también buscaron Batería, Nuron, B 22-290, 22V or Litio.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
1 452,00 EUR
1 452,00 EUR / 1 Pieza


