Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora
Prokit

Maletín de herramientas ProKit L

Maletín PKC 35 #2437394

Caja de herramientas grande con 9gal | Capacidad de 35 l, resistente a los impactos, clasificación IP65 y sistema de enclavamiento para el funcionamiento con una sola mano (sistema de almacenamiento modular ProKit)

  • Tamaño: L
  • Dimensiones (L x An x Al): 387 x 554 x 267 mm
  • Dimensiones internas: 356 x 515 x 195 mm

Crea tu propio sistema de almacenamiento ProKit

Descubre infinitas posibilidades con nuestra solución de almacenamiento modular ProKit.

Crea el tuyo a medida

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
94,80 EUR
94,80 EUR
/
1 Pieza