Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora

Carrito ProKit con ruedas duraderas de 10,5" | 27 cm y puntos de conexión para apilar o colgar hasta 250 lb | 113 kg de almacenamiento del sistema ProKit (Sistema de Almacenamiento Modular ProKit)

  • Dimensiones (L x An x Al): 306 x 540 x 1112 mm
  • Compatible con Prokit: Sí
  • Tipos: Trolley

Crea tu propio sistema de almacenamiento ProKit

Descubre infinitas posibilidades con nuestra solución de almacenamiento modular ProKit.

Crea el tuyo a medida

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
178,80 EUR
178,80 EUR
/
1 Pieza