Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora
Nuron

Amoladora angular a batería AG 4D-22 (125 mm)

Amoladora angular a batería AG 4D-22-125 #2401014

Amoladora angular a batería compacta con interruptor de seguridad “dead man” para corte y amolado con discos de hasta 125 mm (plataforma de batería Nuron)

  • Voltaje nominal: 21.6 V
  • Diámetro de disco: 125 mm
  • Profundidad de corte máx.: 34 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
428,13 EUR
428,13 EUR
/
1 Pieza