Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora

Tronzadora a gasolina DSH 900-X (400 mm)

Sierra manual de gasolina DSH 900-X 40 #2357946

Potente sierra a gasolina con empuñadura trasera (87 cc) y estrangulador automático para cortar hasta 150 mm con hojas de 400 mm en hormigón, mampostería y metal

  • Potencia nominal: 4.2 kW
  • Funcionamiento en húmedo o seco: Húmedo y seco
  • Dimensiones (L x An x Al): 856 x 261 x 466 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
2 223,25 EUR
2 223,25 EUR
/
1 Pieza