NOVEDAD
Tronzadora a gasolina DSH 700-X (350 mm)
Sierra manual de gasolina DSH 700-X 35 #2357945
Sierra a gasolina versátil con empuñadura trasera (87 cc) y estrangulador automático para corte de hasta 125 mm con hojas de 350 mm en hormigón, mampostería y metal
- Potencia nominal: 4.2 kW
- Funcionamiento en húmedo o seco: Húmedo y seco
- Dimensiones (L x An x Al): 808 x 261 x 434 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
2 100,16 EUR
2 100,16 EUR
/
1 Pieza








