ON!Track : ACTUALIZACIÓN V3.2
Disponible a partir del 15 de abril de 2019
Las mejoras en la versión web V3.2 del software ON!Track incluyen:
• La nueva funcionalidad Bluetooth permite el seguimiento activo de sus recursos, así como su ubicación.
• La activación de la funcionalidad Bluetooth es responsabilidad del administrador de la cuenta.
• La última ubicación del equipo se indica en el mapa con un punto en el panel lateral.
• La fecha y hora en la que fue visto por última vez la etiqueta Bluetooth se muestra en los detalles de la ficha técnica del recurso.
• La información de la fecha y hora, está disponible en la plantilla de los recursos y se puede descargar en un archivo Excel.
• Nueva funcionalidad disponible durante las transferencias: el código de tarea corresponde a los centros de coste o referencia de pedido (20 caracteres máx)
• Durante las transferencias, se puede enviar automáticamente una copia de la orden de transferencia por correo electrónico.
• Un contador de equipos indica el número de equipos seleccionados.
• Nuevos idiomas: chino simplificado, tailandés, indonesio (bahasa)
• Corrección de errores
Las mejoras en la versión móvil V3.2 de ON!Track incluyen:
• La nueva funcionalidad Bluetooth permite el seguimiento activo de sus recursos, así como su ubicación.
• La primera vez que se utilice la función Bluetooth, cada usuario podrá conocer la información legal relacionada con el Bluetooth.
• Nueva pantalla de inicio con la novedosa funcionalidad de reserva de material (solicitud de material)
• Un modo para modificar los recursos (campos principales)
• Agregar a la cesta de transferencia uno o varios recursos a través de una solicitud, un inventario, una visualización con Bluetooth
• Nueva funcionalidad disponible durante las transferencias: el código de tarea corresponde a los centros de coste o referencia de pedido (20 caracteres máx)
• Al crear un recurso, se puede escanear la información (código de escaneo, código alternativo y número de serie)
• Accede a los ajustes desde la pantalla principal.
• Los mantenimientos se comunicarán ahora a través de un mensaje de la aplicación.
• Nuevos idiomas: chino simplificado, tailandés, indonesio (bahasa)
• Corrección de errores (bugs)