Hoja de sierra de banda de calidad para tareas de corte en frío de metales y plásticos con bajo nivel de ruido

  • Material base: Metal, Acero, Acero inoxidable, Metal no ferroso, Plástico
  • Clase de productos: Premium
premium

Elegir opciones

Dientes por pulgada
  • 10-14
  • 14-18
Tamaño del paquete
  • 3 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 83,82 EUR

Datos técnicos

Material base
Metal, Acero, Acero inoxidable, Metal no ferroso, Plástico
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Diseño de los dientes actualizado: ayuda a incrementar la velocidad de corte y la precisión a la vez que reduce el ruido y las virutas
  • Montaje en la sierra de banda más sencillo: hojas más flexibles que facilitan la sustitución y, por lo tanto, ayudan a reducir el tiempo de inactividad
  • Mayor vida útil: producto diseñado para durar hasta 2,5 veces más que su predecesor
  • Impresión de hojas: la información clave, incluido el número de dientes por pulgada (TPI), se muestra en cada hoja
  • Gama completa: tres opciones de TPI disponibles para la mayoría de tareas de corte, desde tuberías/perfiles gruesos hasta perfiles más finos

Aplicaciones

  • Corte de tuberías metálicas, perfiles, varillas roscadas, corrugados, etc.
  • Corte de acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, metales no ferrosos
  • Cortes rápidos y bastos: elija una hoja con menor TPI
  • Cortes finos y suaves: elija una hoja con mayor TPI
  • Corte de plásticos

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada