Broca corona universal
Para el corte de mampostería y tabique seco (el vástago y la broca de centrado se venden por separado): broca corona con puntas de carburo de alto rendimiento
- Tipo de broca corona: Broca corona universal
- Material base: Ladrillo, Tabique seco, Hormigón (poroso, en autoclave), Madera
- Modo de trabajo: Taladro
ultimate
Otros clientes también buscaron Broca corona, Broca Corona mampostería or broca multipropósito.
Elegir opciones
Tipo de broca corona
- Broca corona universal
Diámetro
- 25 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 68 mm
- 74 mm
- 80 mm
- 105 mm
Longitud de trabajo
- 60 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 121,44 EUR