Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora

Broca de pala para taladrar rápidamente orificios poco profundos en madera

  • Tipo de inserción: 1/4" hexagonal
  • Material base: Madera, Compuestos de madera
  • Longitud de trabajo: 100 mm
ultimate

Otros clientes también buscaron Broca de pala para taladrar rápidamente orificios poco profundos en maderaBroca pala or WDB-S.

Elegir opciones

Diámetro
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 26 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 3,77 EUR

Datos técnicos

Tipo de inserción
1/4" hexagonal
Material base
Madera, Compuestos de madera
Longitud de trabajo
100 mm
Modo de trabajo
Taladro, Perforación de impacto
Clase de productos
Ultimate

Características & Aplicaciones

Características

  • Punta roscada de avance automático que agiliza y facilita la perforación en madera con menos vibración
  • Los filos escariados y rectos crean taladros más limpios
  • Hasta 10 veces más rápidas que las brocas de pala convencionales
  • Puntas de mariposa y pala acampanada que aumentan la velocidad y la facilidad de perforación
  • Extremo de inserción con vástago hexagonal para el uso con todas las herramientas eléctricas SID, SHF y SF

Aplicaciones

  • Taladros de pequeño a medio diámetro en madera blanda o dura
  • Ideal para taladros en altura, para herramientas de impacto SID

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada