Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Útil de colocación largo para la instalación y la fijación de tuberías, conductos de aire y techos suspendidos

  • Tipo de inserción: TE-C (SDS Plus)
  • Material base: Hormigón reforzado, Hormigón
  • Modo de trabajo: Taladrado con percusión
ultimate

Otros clientes también buscaron instalación de tuberíastaladro con percusión or pieza de recambio.

Elegir opciones

Apto para tamaño de anclaje
  • HKD M10x40
  • HKD M12x50
  • HKD M8x30
  • HKD M8x40
  • M12 1/2"x50
Diámetro
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
Tipo de inserción
  • TE-C (SDS Plus)
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 55,07 EUR