Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Piezas de repuesto para las brocas TE-C BK

Broca de centrado TE-C-BK-PB 8x120 #2288757

Piezas de repuesto para brocas corona de martillos perforadores SDS Plus (TE-C)

  • Tipo de inserción: TE-C (SDS Plus)
  • Material base: n/a
  • Modo de trabajo: Taladrado con percusión
ultimate

Elegir opciones

Diámetro
  • 8 mm
Longitud
  • 120 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
23,67 EUR
23,67 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Tipo de inserción
TE-C (SDS Plus)
Material base
n/a
Modo de trabajo
Taladrado con percusión
Partes del sistema
No
Diámetro
8 mm
Longitud
120 mm
Longitud de trabajo
80 mm
Clase de productos
Ultimate

Características & Aplicaciones

Características

  • Piezas de recambio para prolongar la vida útil de las brocas corona SDS Plus de Hilti para martillos perforadores
  • Reducción de los residuos: sistema que permite sustituir solo la pieza dañada/gastada y que evita reemplazar la broca corona completa del martillo perforador

Aplicaciones

  • Mantenimiento y reparación de brocas para taladro con percusión con núcleo de percusión TE-C BK (SDS Plus)
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada