Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
NOVEDAD

Herramienta de prensado de tuberías NPR 32-A

Herramienta de compresión NPR 032 IE-A22 #2168657

Herramienta de prensado de tuberías en línea de 32 kN a batería con mordazas intercambiables para tuberías de metal y plástico de hasta 110 mm (4").

  • Fuerza de presión de la herramienta: 32 kN
  • Para su uso con mordazas: NPR PS **; NPR PA **
  • Giro de la cabeza: 350 °

Otros clientes también buscaron prensado tuberiasnpr 32 abateriaacero, cobre y plastico or 22V.

Personaliza tu kit

Cuerpo de herramienta
Herramienta en maletín
¿Cuántos kits te gustaría pedir?
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
2 179,09 EUR