Kit MW-LP CL de bloqueo de carril con cable trenzado y terminal de argolla
Cable trenzado con terminal de argolla y bloqueo de carril ajustable para la suspensión de puntales trapezoidales de funciones de construcción adecuadas
- Composición del material: Hilo: acero, Cuerpo: latón
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Elegir opciones
Diámetro - D
- 2 mm
- 3 mm
Longitud - L
- 1 m
- 2 m
- 3 m
- 5 m
- 10 m
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 64,14 EUR


