Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Kit MW-LP CL de bloqueo de carril con cable trenzado y terminal de argolla

Cable trenzado con terminal de argolla y bloqueo de carril ajustable para la suspensión de puntales trapezoidales de funciones de construcción adecuadas

  • Composición del material: Hilo: acero, Cuerpo: latón
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Elegir opciones

Diámetro - D
  • 2 mm
  • 3 mm
Longitud - L
  • 1 m
  • 2 m
  • 3 m
  • 5 m
  • 10 m
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 64,14 EUR