Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Kit MW-EB CL de bloqueo de carril con cable trenzado y terminal de cáncamo

Cable con cáncamo roscado premontado y bloqueo de carril ajustable para la suspensión de puntales trapezoidales de hormigón y acero

  • Composición del material: Hilo: acero, Cuerpo: latón, Perno: acero
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Elegir opciones

Diámetro - D
  • 2 mm
  • 3 mm
Longitud - L
  • 1 m
  • 2 m
  • 3 m
  • 5 m
  • 10 m
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 72,64 EUR

Datos técnicos

Composición del material
Hilo: acero, Cuerpo: latón, Perno: acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Documentación

pdf Brochure_en_W4536Wire_Suspension_System_MW_en_2023 [ 2.5 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Tiempo de instalación más reducido: los kits de suspensión de cables ofrecen una alternativa mucho más rápida a varilla roscada
  • Mayor facilidad de ajuste: el mecanismo de bloqueo de carriles de cierre automático se puede ajustar sin necesidad de herramientas, lo que simplifica las tareas de nivelado, reequipamiento posterior y largas longitudes de caída
  • Estética: la suspensión mediante cables representa un método de instalación discreto para suministros de edificios visibles y plafones abiertos
  • Versatilidad: posibilidad de utilizar el mismo kit de suspensión de cables para una amplia gama de fijaciones y materiales base, lo que simplifica la gestión del inventario
  • Compatibilidad con los carriles de instalación de Hilti: disponibilidad de soluciones para prácticamente todas las instalaciones de MEP de un mismo proveedor

Aplicaciones

  • Suspensión de puntales trapezoidales de hormigón o acero
  • Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada