Kit MW-EB L de bloqueo de cables con cable trenzado y terminal de cáncamo

Cable con cáncamo roscado premontado y bloqueo ajustable para la suspensión de elementos de hormigón y acero

  • Composición del material: Hilo: acero, Bloqueo: aluminio, Perno: acero
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Elegir opciones

Diámetro - D
  • 1.5 mm
  • 2 mm
  • 3 mm
  • 5 mm
Longitud - L
  • 1 m
  • 2 m
  • 3 m
  • 5 m
  • 10 m
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 48,49 EUR