Conector angular MQW 90º-F

Ángulo galvanizado en caliente (HDG) de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Otros clientes también buscaron Angular carril MQ 2 orificios galvanizado en caliente, Carril MQ a carril MQ, Angular 90º or HDG.
Elegir opciones
Angular plano
- 90 °
Número de orificios
- 2
- 3
- 4
- 8
Tamaño del paquete
- 10 un
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 96,80 EUR
