Jabalcón MQK-S-F
Jabalcón galvanizado en caliente (HDG) para soportes
- Espesor del material: 3 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
Otros clientes también buscaron Jabalcón galvanizado en caliente para soportes or HDG.
Elegir opciones
Longitud - L
- 324 mm
- 524 mm
Altura - H
- 328 mm
- 528 mm
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 479,90 EUR



