MGS 2
Placa base galvanizada de carga media que permite fijar varillas roscadas de sistema métrico con dos puntos de anclaje
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Otros clientes también buscaron carga media, fijación de varillas roscadas or dos puntos de anclaje.
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M10
- M12
- M16
Altura - H
- 14 mm
- 17 mm
- 21 mm
Carga máxima a tracción - F
- 2.5 kN
- 3 kN
- 3.5 kN
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 44,00 EUR