nuevo
Conector de pared a pared MT-EDB
Placa base ajustable de carga pesada para la conexión horizontal de vigas MT entre dos muros paralelos
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: base 8 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 6 un
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 322,56 EUR
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
base 8 mm
Condiciones ambientales
Interior
Documentación
pdf ETA-23-0826 Conectores de base MT estáticos, inglés [ 2.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Máxima capacidad de ajuste: hasta 40 mm a lo largo de la viga, lo que ofrece mayor tolerancia de corte en el lugar de trabajo
- No requiere soldadura, lo que permite una instalación más rápida y eficaz
- Inventario más ligero: esta nueva solución utiliza un menor número de componentes y de menor peso que los anteriores conectores de viga de división de Hilti, lo que permite realizar más tareas con las mismas piezas
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Construcción de vigas de división/protectores MT-80, MT-90 y MT-100 en huecos de ascensores
- Fijación de soportes de muro a muro de largo alcance para tuberías de carga media/pesada con vigas MT-80, MT-90 o MT-100
- Soportes para conductos de ventilación de carga media/pesada y cableado entre dos muros adyacentes
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
